Danh mục đèn Philips chính thức đã có trên Signify!
Là nhà sản xuất các sản phẩm Philips, Signify.com chính là nơi tìm kiếm mới giúp bạn dễ dàng truy cập danh mục chiếu sáng Philips, Dynalite và các thương hiệu khác của Signify.
LEDtube, T8, Một đầu & Hai đầu, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, G13, Thủy tinh, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Mã đơn hàng: 929004434008
Mã đơn hàng đầy đủ: 872110314409600
Thông số kỹ thuật
Đế đui đèn
G13
Tuổi thọ định mức
50.000 h
Chu kỳ bật/tắt
200.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDtube
Mã màu ánh sáng
865 [CCT of 6500K]
Góc chiếu định mức
240 °
Quang thông
1.800 lm
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng
Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu (CCT)
6500 K
Hiệu suất phát quang định mức
116 lm/W
Độ đồng đều màu sắc
<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80
Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức
70 %
Tần số đầu vào
50 đến 60 Hz
Công suất
15,5 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)
95 mA
Công suất tương đương
36 W
Thời gian khởi động (Danh định)
0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng
0.5 s
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)
0.9
Điện áp (Danh định)
220-240 V
Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang
36W TL-D
Nhiệt độ vỏ định mức tối đa
60 °C
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)