Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/Nguồn trực tiếp T8

Lắp đặt hoặc thay thế LEDtube T8 với giá cả phải chăng

Sản phẩm

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Philips CorePro LEDtube là sản phẩm thay thế nhanh chóng và dễ dàng đèn huỳnh quang T8 hoặc các bóng đèn tuýp LED khác với thời gian hoàn lại chi phí đầu tư nhanh. Dòng sản phẩm Core LEDtube không chỉ yêu cầu đầu tư ban đầu thấp, mà hiệu quả năng lượng của đèn LED còn mang lại sự tiết kiệm tức thì mà bạn mong đợi trong thời gian dài và đáng tin cậy. Ngoài ra, đèn còn có kích thước đèn và sự phân bố ánh sáng giống như các lựa chọn thay thế đèn huỳnh quang khiến bạn không cảm nhận được sự khác biệt. Có hai cách để lắp đặt các bóng đèn tuýp LED này: Đi lại dây các bộ đèn huỳnh quang hiện có để CorePro LEDtube hoạt động trực tiếp trên Nguồn. Hoặc chỉ cần thay đổi con chuột (starter) huỳnh quang bằng con chuột cho LED, kết hợp với chấn lưu Điện từ.

Lợi ích

  • Tiết kiệm năng lượng tối ưu - nhiều hơn khoảng 50% so với các giải pháp thay thế huỳnh quang

  • Lắp đặt - nâng cắp hoặc đi dây dễ dàng

Tính năng

  • Lựa chọn màu sắc: 3000K, 4000K và 6500K

  • Phù hợp – 600mm, 1200mm hoặc 1500mm

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Ngân hàng
  • Giáo dục
  • Bán lẻ thực phẩm và bán lẻ quy mô lớn
  • Chiếu sáng thương mại

Cảnh báo & An toàn

  • LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng những đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.

  • Bạn phải lắp đặt theo sơ đồ lắp đặt được cung cấp kèm theo đèn hoặc có sẵn trên mạng. Chỉ chuyên gia có chứng chỉ mới được phép lắp đặt.

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/Nguồn trực tiếp T8 vi_VN pdf 224.5 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/Nguồn trực tiếp T8
Nhiều tài liệu - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Hình ảnh bao bì
Packaging Image tif 1.8 MB

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Đèn tuýp LED CorePro cho Chấn lưu điện từ/Nguồn trực tiếp T8
Nhiều tài liệu - Software Plugins