Philips Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE PAR

Giải pháp lý tưởng cho chiếu sáng điểm

Sản phẩm

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Với thiết kế mạnh mẽ và ánh sáng trắng ấm, đèn PAR thế hệ mới của Philips lý tưởng cho chiếu sáng chung và chiếu điểm trong ngành khách sạn. Đây là giải pháp chiếu sáng có thể điều chỉnh độ sáng. Chúng đặc biệt phù hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang – những nơi luôn cần ánh sáng. Sản phẩm này tiết kiệm năng lượng hơn so với các loại đèn LED chiếu điểm thông thường.

Lợi ích

  • Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn halogen

  • Tiết kiệm chi phí bảo trì

Tính năng

  • Phạm vi điều chỉnh độ sáng

  • Ánh sáng không chứa tia UV và bức xạ IR, sinh nhiệt thấp và bảo vệ các vật thể nhạy nhiệt

Ứng dụng

  • Khách sạn: phòng khách, hành lang, sảnh, quầy lễ tân, nhà hàng, quán bar, quán cà phê
  • Nhà ở: phòng khách, phòng ngủ, hành lang
  • Bán lẻ: triển lãm, tủ trưng bày, cửa hiệu, phòng thay đồ

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE PAR vi_VN pdf 238.5 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE PAR
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Đèn LED chiếu điểm MASTER VALUE PAR
Nhiều tài liệu - Software Plugins