Philips LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 405 lm, 25000 h

Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim

Mô tả sản phẩm

LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 405 lm, 25000 h, 81.00 lm/W

Mã đơn hàng: 929001348908
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869675592100

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
GU10
Tuổi thọ định mức
25.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDspot

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001348908 vi_VN pdf 742.6 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001348908_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001348908_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim ies 33.4 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB