Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 395 lm, CRI 90, 25000 h

Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim

Mô tả sản phẩm

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 395 lm, CRI 90, 25000 h, 80.61 lm/W, PF 0.8, IP20

Mã đơn hàng: 929001348808
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869670731900

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
GU10
Tuổi thọ định mức
25.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDspot

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001348808 vi_VN pdf 742.8 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001348808_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001348808_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim ies 33.4 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB