Việt Nam - Tiếng Việt

Philips LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 1000 lm, 40000 h

MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D

Mô tả sản phẩm

LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 1000 lm, 40000 h, 66.00 lm/W

Mã đơn hàng: 929002239408
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869969097700

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
G53
Tuổi thọ định mức
40.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDspot
Thời hạn bảo hành
3 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002239408 vi_VN pdf 471.0 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002239408_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929002239408_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D ies 10.2 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB