Việt Nam - Tiếng Việt

Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 400 lm, 15000 h

5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot

Mô tả sản phẩm

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 400 lm, 15000 h, 80 lm/W

Mã đơn hàng: 929001240108
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869657955800

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
GU5.3
Tuổi thọ định mức
15.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Tuổi thọ định mức (Giờ)
15.000 h
Công nghệ chiếu sáng
LEDspot

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929001240108 vi_VN pdf 263.5 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001240108_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929001240108_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D IES 1.3 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-Essential-LEDspot-MR16-COMF-6979519-Ref-929001239708 pdf 663.9 kB