Việt Nam - Tiếng Việt

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Mô tả sản phẩm

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929002495902
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869672137700

Thông số kỹ thuật

  • Đế đui đèn
    GU10
  • Tuổi thọ định mức
    15.000 h
  • Chu kỳ bật/tắt
    50.000
  • Công nghệ chiếu sáng
    LEDspot
  • Tham chiếu đo thông lượng
    Narrow Cone
  • Thời hạn bảo hành
    2 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002495902 vi_VN pdf 281.8 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002495902_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929002495902_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM IES 5.3 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB