Việt Nam - Tiếng Việt

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Mô tả sản phẩm

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh, 87 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929002065802
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951435885000

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
GU10
Tuổi thọ định mức
15.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDspot
Tham chiếu đo thông lượng
Narrow Cone
Thời hạn bảo hành
2 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002065802 vi_VN pdf 297.6 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002065802_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929002065802_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM IES 5.4 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB