Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- GU10
- Tuổi thọ định mức
- 15.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 50.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDspot
- Tham chiếu đo thông lượng
- Narrow Cone
- Thời hạn bảo hành
- 2 năm