Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 h
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
Mô tả sản phẩm
CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 h, 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Nhựa, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- G24d-2
- Tuổi thọ định mức
- 30.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 50.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Tham chiếu đo thông lượng
- Sphere