Philips MASTER, LED Highbay, Kho xưởng, EM/Nguồn điện lưới, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce HB 140W E40 840 WB GM

Mô tả sản phẩm

MASTER, LED Highbay, Kho xưởng, EM/Nguồn điện lưới, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Nhựa, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929002281708
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869973272100

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
E40
Tuổi thọ định mức
50.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LED Highbay
Tham chiếu đo thông lượng
Wide Cone
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002281708 vi_VN pdf 598.6 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Installation Instructions pdf 978.6 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002281708_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929002281708_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - TForce HB 140W E40 840 WB GM IES 3.5 kB
IES
IES File - TForce HB 140W E40 840 WB GM ies 3.5 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-(Highbay-–-HPI-SON-HPL)-COMF-7165398-Ref-929002281908 pdf 701.5 kB