Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Nguồn điện lưới, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

Mô tả sản phẩm

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Nguồn điện lưới, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Nhựa, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929002006602
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869963824500

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
E27
Tuổi thọ định mức
50.000 h
Chu kỳ bật/tắt
50.000
Công nghệ chiếu sáng
LED HPL
Tham chiếu đo thông lượng
Sphere
Thời hạn bảo hành
8 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929002006602 vi_VN pdf 559.0 kB

Sách giới thiệu

Tuyên bố về sự phù hợp
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 pdf 148.1 kB
Hướng dẫn lắp đặt
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929002006602_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929002006602_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 ies 14.6 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB