Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Thủy tinh
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Thủy tinh, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Thông số kỹ thuật
- Đế đui đèn
- E14
- Tuổi thọ định mức
- 25.000 h
- Chu kỳ bật/tắt
- 20.000
- Công nghệ chiếu sáng
- LEDbulb
- Tham chiếu đo thông lượng
- Sphere
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm