Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Thủy tinh

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Thủy tinh, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Mã đơn hàng: 929003013082
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951444949700

Thông số kỹ thuật

Đế đui đèn
E14
Tuổi thọ định mức
25.000 h
Chu kỳ bật/tắt
20.000
Công nghệ chiếu sáng
LEDbulb
Tham chiếu đo thông lượng
Sphere
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 929003013082 vi_VN pdf 545.9 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003013082_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-929003013082_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G IES 2.8 kB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB