Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Góc rộng, Trong suốt, IP66, IK08, ATEX 2/22
WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200
Mô tả sản phẩm
Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Trắng, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Góc rộng, Trong suốt, Polycarbonate, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK08 | 5 J bảo vệ khỏi phá hoại, Cấp an toàn I, Dây điện có phích cắm tương thích Wieland/Adels 5 cực, Đầu nối ấn 5 cực tương thích Wieland/Adels, Vùng 2 và 22
Thông số kỹ thuật
- Nguồn sáng có thể thay thế
- Có
- Số lượng bộ điều khiển
- 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển
- Có
- Đánh giá tính bền vững
- Signify Circle
- Thẻ dịch vụ
- Có
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Thang giá trị
- Thông số kỹ thuật
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm