Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Không dây, Interact Ready, Góc rộng, Trong suốt, IA9, IP66, IK08
WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800
Mô tả sản phẩm
Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Trắng, Hệ thống Sensor ready driver Interact System sẵn sàng, Ăng ten InterAct SNS410, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Góc rộng, Trong suốt, Polycarbonate, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK08 | 5 J bảo vệ khỏi phá hoại, Cấp an toàn I, Đầu nối ấn 5 cực
Thông số kỹ thuật
- Nguồn sáng có thể thay thế
- Có
- Số lượng bộ điều khiển
- 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển
- Có
- Đánh giá tính bền vững
- Signify Circle
- Thẻ dịch vụ
- Có
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Thang giá trị
- Thông số kỹ thuật
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm