Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Góc rộng, Trong suốt, IP66, IK08

WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200

Mô tả sản phẩm

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Trắng, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Góc rộng, Trong suốt, Polycarbonate, IP66 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK08 | 5 J bảo vệ khỏi phá hoại, Cấp an toàn I, Đầu nối ấn 5 cực

Mã đơn hàng: 910925868288
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951462353800

Thông số kỹ thuật

Nguồn sáng có thể thay thế
Có
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Đánh giá tính bền vững
Signify Circle
Thẻ dịch vụ
Có
Công nghệ chiếu sáng
LED
Thang giá trị
Thông số kỹ thuật
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tendertext
Tender text - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 txt 5.2 kB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 910925868288 vi_VN pdf 407.8 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-910925868288_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-910925868288_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Tệp Revit
WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 910925868288 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 LDT