Philips GreenUp Waterproof

Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại

Sản phẩm

WT158C LED18S/840 PSU L600 GM
WT158C LED18S/840 PSU L600 GM
911401895380
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM
911401895580
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM
911401895780
WT158C LED18S/865 PSU L600 GM
WT158C LED18S/865 PSU L600 GM
911401895980
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM
911401896180
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM
911401896280
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM
911401896380
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
911401896580

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

GreenUp Waterproof là bộ đèn LED hiệu quả cao và tin cậy, được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp khi có yêu cầu bảo vệ chống ẩm và chống bụi. Bộ đèn này tiết kiệm năng lượng tới 62% so với đèn T8 đôi chống nước truyền thống. Sử dụng PC chắn UV và quy trình ép đùn khiến cho bộ đèn này phù hợp với môi trường nửa ngoài trời, và cùng với ống thông khí tích hợp giúp đảm bảo hiệu suất hợp lý. Thiết kế chóa quang học cấp chuyên gia và mô-đun LED của Philips sẽ giúp mang lại trải nghiệm ánh sáng thoải mái nhất với CRI 85.

Lợi ích

  • Hiệu quả năng lượng cao

  • Tuổi thọ cao

Tính năng

  • Hiệu suất hệ thống 120lm/W

  • Tuổi thọ 50.000 giờ L70

Ứng dụng

  • Công nghiệp
  • Hành lang / lối đi
  • Bãi đỗ xe trong nhà

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet GreenUp Waterproof vi_VN pdf 263.5 kB
Hướng dẫn lắp đặt
GreenUp Waterproof pdf 843.0 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-GreenUp Waterproof
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-GreenUp Waterproof
Nhiều tài liệu - Software Plugins