Philips Đèn GreenPerform Waterproof G3
GreenPerform Waterproof G3: Bộ đèn chống thấm nước hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng
Sản phẩm
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
GreenPerform Waterproof G3 là một lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng bền bỉ. Sản phẩm này không chỉ cung cấp hiệu suất quang học xuất sắc mà còn tiết kiệm năng lượng đáng kể. Và nhờ hoạt động liền mạch với phần mềm IoT như Interact, khách hàng sẽ dễ dàng tùy chỉnh, sử dụng thật tiện lợi và có được thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.
Lợi ích
Khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời
Sự lựa chọn đáng tin cậy, khả năng phục vụ lâu dài, độ bền và tuổi thọ cao
Tính năng
Lên đến 181lm/W (HE), và 160lm/W (tiêu chuẩn)
100.000 giờ L70B50 @25°C
Ứng dụng
Cảnh báo & An toàn
Theo thời gian, bức xạ UV sẽ làm hỏng vật liệu, dẫn đến mất lớp đệm bít chống nước và mất khả năng bảo vệ theo tiêu chuẩn IP65.
Không lắp đặt bộ đèn tại những địa điểm đèn phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.