Việt Nam - Tiếng Việt

Philips SlimBalance G3

Linh hoạt và trang nhã

Sản phẩm

SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W
SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W
911401501943
SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W
SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W
911401502043
SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W
SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W
911401502243
SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W
SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W
911401502343
SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W
SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W
911401504443
SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W
SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W
911401504543
SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
911401534442
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
911401534542

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

SlimBalance G3 SP570P là một giải pháp đèn dạng thanh linh hoạt cho văn phòng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như văn phòng hay cho mục đích giáo dục. Sản phẩm có chiều rộng 35/60/90/120 mm và chiều dài 600/1200/1500 mm linh hoạt, giúp phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Hình dạng hình học còn giúp sản phẩm tạo ra sự khác biệt lớn hơn cho không gian. Bằng cấu trúc được thiết kế đặc biệt, sản phẩm cung cấp khả năng lắp đặt và bảo trì nhanh chóng và dễ dàng. Một số loại nhất định được cung cấp phiên bản UGR19 thông qua giải pháp tùy chỉnh, giúp tạo dựng một môi trường văn phòng dễ chịu hơn cho thị giác người dùng.

Lợi ích

  • Giá trị lm/w cao để tiết kiệm năng lượng tốt hơn

  • Chiều rộng linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian trần khác nhau

Tính năng

  • Hiệu suất hệ thống: tối đa 130 lm/W

  • Chiều rộng sản phẩm có các tùy chọn 35/60/90/120 mm

Ứng dụng

  • Văn phòng không gian mở
  • Khu vực công cộng trong nhà
  • Phòng họp/đào tạo
  • Thư viện

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet SlimBalance G3 vi_VN pdf 2.4 MB
Hướng dẫn lắp đặt
SlimBalance G3 pdf 3.8 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-SlimBalance G3
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-SlimBalance G3
Nhiều tài liệu - Software Plugins
Bộ sưu tập dòng sản phẩm IES
SlimBalance G3 zip 428.1 kB
Bộ sưu tập dòng sản phẩm IES
SlimBalance G3 zip 789.3 kB