Philips Đèn gắn bề mặt GreenSpace

Thiết lập nên chuẩn mực với đèn LED downlight gắn trên bề mặt

Sản phẩm

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Đèn âm trần LED gắn trên bề mặt GreenSpace của Philips là sản phẩm LED thay thế vượt trội, tiết kiệm năng lượng đến 66% so với đèn retrofit âm trần truyền thống. Kết hợp hoàn hảo với môi trường lắp đặt, đèn âm trần LED gắn trên bề mặt GreenSpace cũng giống như đèn âm trần truyền thống, nhưng có chi phí năng lượng và bảo trì rất thấp. Đèn âm trần LED gắn trên bề mặt GreenSpace của Philips cũng là lựa chọn lý tưởng cho tất cả các ứng dụng chiếu sáng thương mại cũng như không gian công cộng trong nhà, nơi có không gian trần hạn chế.

Lợi ích

  • Mức quang thông: Độ sáng khác nhau tùy theo kích thước và độ cao lắp đặt với các tùy chọn 1000lm, 2000lm, 3800lm & 6600lm.

  • Hiệu suất ánh sáng vượt trội: Màu sắc hiển thị chính xác (CRI>80) và hiệu quả hệ thống cao (100lm/w)

Tính năng

  • Hiệu suất hệ thống: 100lm/W, tiết kiệm năng lượng lên đến 66% so với đèn âm trần truyền thống

  • Hoạt động đáng tin cậy: Tuổi thọ 50.000 giờ (L70B50 tại Ta25°C)

Ứng dụng

  • Trung tâm mua sắm
  • Phòng chờ nhà ga
  • Mái che
  • Khu vực công cộng tại sân bay
  • Khu vực công cộng tại sân vận động

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet Đèn gắn bề mặt GreenSpace vi_VN pdf 406.7 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-Đèn gắn bề mặt GreenSpace
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Đèn gắn bề mặt GreenSpace
Nhiều tài liệu - Software Plugins