NatureConnect Bộ sản phẩm VitaUp
VitaUp được thiết kế để hỗ trợ quá trình tổng hợp vitamin D tự nhiên của cơ thể bạn, cung cấp một liều UVB thấp, vừa an toàn vừa đã được chứng minh hiệu quả.
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Mức vitamin D đủ là yếu tố then chốt để hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, tăng cường chức năng miễn dịch, cũng như hỗ trợ tâm trạng và chức năng nhận thức. Có hai bộ kit có sẵn: bộ kit VitaUp Base, gồm hai module, một bộ nguồn 24 V và hai giá đỡ (dành cho lắp đặt âm trần), và bộ kit mở rộng VitaUp để phủ diện tích rộng hơn, với các module VitaUp bổ sung và giá đỡ bổ sung.
Lợi ích
Hỗ trợ tổng hợp vitamin D một cách tự nhiên.
Cung cấp liều UVB hàng ngày trong suốt những tháng ít ánh sáng trong năm.
Tính năng
Phơi nhiễm UVB cường độ thấp đáp ứng các yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn IEC 62471-6.
Được đánh giá RG0 (không nguy hiểm) về an toàn da/mắt.