Việt Nam - Tiếng Việt

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO

Mô tả sản phẩm

Thép, Trắng, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Họa tiết trang trí, Polystyrene, IP20/44 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ dây, chống tia nước, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Đầu nối ấn 5 cực

Mã đơn hàng: 910505102445
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016901464000

Thông số kỹ thuật

Mã dòng bóng đèn
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Nguồn sáng có thể thay thế
Không
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Loại nguồn sáng
LED
Thẻ dịch vụ
Có
Công nghệ chiếu sáng
LED
Thang giá trị
Thông số kỹ thuật
Thời hạn bảo hành
5 năm
Đánh giá tính bền vững
Unclassified

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tendertext
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO txt 5.7 kB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 910505102445 vi_VN pdf 308.7 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-910505102445_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-910505102445_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO IES
Tệp Revit
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO 910505102445 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO LDT