Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Tấm CoreLine thế hệ 6, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Không dây, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC

Mô tả sản phẩm

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Thép, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Hệ thống Wireless driver Interact System sẵn sàng, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Góc chiếu 90°, Thấu kính vi lăng kính, Polystyrene, IP20/44 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ dây, chống tia nước, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, Đầu nối ấn 2 cực, SC | Cáp an toàn

Mã đơn hàng: 911401802487
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016975002999

Thông số kỹ thuật

Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Đánh giá tính bền vững
Unclassified
Thẻ dịch vụ
Có
Thang giá trị
Hiệu suất
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tendertext
Tender text - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC txt 5.0 kB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 911401802487 vi_VN pdf 398.3 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-911401802487_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-911401802487_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC IES
Tệp Revit
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC 911401802487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC LDT

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB