Philips SmartBright Plus Panel

Đèn panel SmartBright Plus: Hiệu suất đáng tin cậy. Hằng ngày.

Sản phẩm

RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2
911401880387
RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2
911401880487
RC048B+ LED35S/840 PSU W30L120 G2
RC048B+ LED35S/840 PSU W30L120 G2
911401880587
RC048B+ LED35S/865 PSU W30L120 G2
RC048B+ LED35S/865 PSU W30L120 G2
911401880687
RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2
911401880787
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2
911401880887
RC048B+ LED41S/840 PSU W30L120 G2
RC048B+ LED41S/840 PSU W30L120 G2
911401880987
RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 G2
RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 G2
911401881087

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Dòng sản phẩm đèn panel Philips SmartBright Plus (RC048B+) bao gồm nhiều kiểu đèn LED thông dụng sẵn có, đi cùng chất lượng tuyệt vời của Philips mà mức giá lại rất cạnh tranh. Đáng tin cậy với hiệu quả năng lượng cao và có giá phải chăng, thế hệ mới nhất của dòng đèn panel SmartBright Plus LED này được thiết kế để tạo ánh sáng khuếch tán dễ chịu cho nhiều ứng dụng chiếu sáng chung khác nhau. Ngoài ra, dòng sản phẩm đèn panel chiếu sáng SmartBright Plus của chúng tôi cũng đi kèm các phụ kiện hỗ trợ lắp đặt dễ dàng trên nhiều loại trần – đúng những gì bạn cần.

Lợi ích

  • Chất lượng và độ tin cậy từ Philips

  • Mức tiết kiệm năng lượng cao

Tính năng

  • Thiết kế hiện đại và kín đáo

  • Hai lựa chọn độ sáng 3500 lumen & 4100 lumen cho W60L60 & W30L120

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Bệnh viện và Trung tâm Chăm sóc
  • Cửa hàng bán lẻ

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet SmartBright Plus Panel vi_VN pdf 388.7 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-SmartBright Plus Panel
Nhiều tài liệu - Visuals