Việt Nam - Tiếng Việt

Philips TrueFashion EM

Nhỏ gọn nhưng chất lượng vượt trội

Sản phẩm

ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
911401542646
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
911401542946
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
911401543146
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
911401543246
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
911401543446
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH
911401543546
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK
911401543646
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
911401543846

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

TrueFashion là dòng đèn LED chiếu điểm đáp ứng nhu cầu thu nhỏ hóa và trưng bày của các nhà bán lẻ chuyên biệt. Trước tiên, các đèn chiếu điểm thu nhỏ với đường nét tinh tế mang đến thiết kế hiện đại và hòa quyện hài hòa vào không gian nội thất cửa hàng của bạn, tạo nên diện mạo riêng biệt. Thứ hai, thiết bị cung cấp hiệu ứng điểm nhấn chất lượng cao nhờ công nghệ ống kính OptiAccent (FPO) đột phá, tập trung cường độ sáng vào vùng trung tâm mà không gây tràn sáng, giúp tối đa hóa tỷ lệ tương phản và tối ưu hóa hiệu ứng điểm nhấn. Đặc biệt đối với các ứng dụng góc chiếu hẹp (12D) và góc chiếu thường (18D) đầy thách thức, sự khác biệt giữa OptiAccent so với Chip-On-Board và quang học phản xạ rõ rệt như ngày và đêm. OptiAccent cũng giảm độ chói trực tiếp tới 5 lần, mang lại sự thoải mái về thị giác vượt trội. Cuối cùng, TrueFashion cũng chú trọng đến quang phổ ánh sáng: các loại LED Philips được thiết kế đặc biệt giúp tăng cường màu sắc (độ bão hòa) và màu trắng, đồng thời mang lại độ trung thực cao (vượt quá CRI90). Đây là cách TrueFashion đảm bảo trải nghiệm ánh sáng vượt trội trong các ứng dụng bán lẻ của bạn.

Lợi ích

  • Hiệu ứng nhấn mạnh mạnh mẽ và đầy ấn tượng

  • Lắp đặt chiếu sáng linh hoạt, không gây chú ý

Tính năng

  • Đầu chiếu điểm thu nhỏ với đường kính 66mm cho phiên bản Mini và 80mm cho phiên bản Compact

  • Công nghệ ống kính OptiAccent (FPO) giúp tăng cường cường độ trung tâm lên đến 40%, loại bỏ ánh sáng tràn/hiệu ứng halo so với hệ thống quang học đèn LED Chip-On Board và phản xạ truyền thống, mang lại điểm nhấn tương phản cao thay vì hiệu ứng ánh sáng phẳng và mơ hồ (chỉ áp dụng cho phiên bản Compact).

Ứng dụng

  • Thời trang
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Dịch vụ nhà hàng khách sạn
  • Bán lẻ thực phẩm và bán lẻ quy mô lớn

Cảnh báo & An toàn

  • Đèn chiếu sáng nên được lắp đặt ngoài tầm với tay.

  • Việc lắp đặt và tháo lắp thiết bị chiếu sáng phải được thực hiện bởi thợ điện đủ tiêu chuẩn và đi dây theo đúng các tiêu chuẩn điện hiện hành của IEE hoặc yêu cầu quốc gia.

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet TrueFashion EM vi_VN pdf 1.0 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-TrueFashion EM
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-TrueFashion EM
Nhiều tài liệu - Software Plugins