Philips Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2

Kích thước khoét đầy đủ, Dải nhiệt màu toàn diện, Mức quang thông đầy đủ, Lắp đặt âm trần

Sản phẩm

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Đèn âm trần SmartBright Pro mang lại hiệu suất chiếu sáng đáng tin cậy với cách lắp đặt âm trần, phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng. Kích thước khoét đầy đủ từ D75 đến D200, dải nhiệt độ màu (CCT) đầy đủ bao gồm 3000K, 4000K và 6500K, mức quang thông từ 400lm đến 2.000 lm, mang đến trải êm dịu cho mắt với ánh sáng hạn chế nhấp nháy cùng thiết kế tinh tế sẽ thu hút bạn hơn.

Lợi ích

  • Lắp đặt âm trần

  • Mẫu mã và kiểu dáng trang nhã

Tính năng

  • Lỗ khoét: D75, D100, D125, D150, D175, D200

  • 4 CCT: 3000K, 4000K và 6500K

Ứng dụng

  • Khu dân cư
  • Dịch vụ nhà hàng khách sạn
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Trung tâm mua sắm
  • Khách sạn

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2 vi_VN pdf 532.2 kB
Hướng dẫn lắp đặt
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.6 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2
Nhiều tài liệu - Software Plugins