Mô tả sản phẩm
Kim loại – Nhựa, Trắng, 1200 lm, 10.5 W, 114.00 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (3000K@, 0.4400, 0.4030; 4000K@0.37600.3656; 6500K@0.31300.3370) 6, Làm mờ, IP40/54 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Đầu nối cắm nhạy 2 cực