Hỗ trợ nhiều kiểu lắp đặt, đa dạng hình dáng, đầy đủ dải nhiệt độ màu (CCT) và đầy đủ các kích thước
Dòng sản phẩm đèn downlight SmartBright CNG mang lại hiệu suất chiếu sáng đáng tin cậy với tuổi thọ cao và đáp ứng mọi yêu cầu về quy định an toàn IEC. Sản phẩm có nhiều kiểu lắp đặt, bao gồm lắp âm và lắp nổi. Sản phẩm cũng có nhiều hình dạng khác nhau để lựa chọn, hình tròn và hình vuông có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Sản phẩm có ba tùy chọn CCT với các giải pháp cắt khác nhau. Sản phẩm an toàn cho mắt, mang lại trải nghiệm dễ chịu khi nhìn.
Tuổi thọ cao lên đến 35.000 giờ, hệ số công suất PF 0.5, hiệu suất chiếu sáng 75 lm/W, hỗ trợ đầy đủ 3 mức nhiệt độ màu (CCT) và các kích thước khoét lỗ từ D75, D100, D150, D200 đến D275.
Thiết kế đơn giản và tinh gọn
kích thước lỗ khoét: D75-80/D90-100/D150/D200/D275
CCT: 3000K, 4000K, 6500K