Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – hiệu suất cao, sự thoải mái cho thị giác và thiết kế phong cách

Sản phẩm

DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
911401500044
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
911401500144
DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2
DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2
911401500244
DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2
DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2
911401500344
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
911401500444
DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2
DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2
911401500544
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500644
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500744

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Philips LuxSpace Pro được xây dựng dựa trên danh tiếng của dòng sản phẩm LuxSpace về hiệu suất vượt trội, mức sử dụng năng lượng cực thấp, thư thái dễ chịu về thị giác và thiết kế kiểu dáng. Thế hệ đèn LED downlight đáng tin cậy tiếp theo này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với kiến ​​trúc âm trần, sâu, cùng độ sâu chóa phản xạ tăng lên để làm nổi bật những chi tiết nhỏ nhất. LuxSpace Pro cũng là một ví dụ điển hình về tính linh hoạt. Đây là loại đèn LED downlight tiết kiệm năng lượng có nhiều cấu hình đa dạng từ 450 đến 8.000 lumen, 3 inch đến 8 inch, trong đó khách hàng có thể lựa chọn một trong các biến thể: có độ sáng cố định, có thể điều chỉnh độ sáng hoặc Interact Ready. Nhờ đó, LuxSpace Pro là giải pháp "kết hợp" hoàn hảo cho các ứng dụng có khả năng mở rộng và đa dạng, đòi hỏi các môi trường chiếu sáng khác nhau, với một kiểu dáng và mẫu mã thống nhất.

Lợi ích

  • Đèn LED tiết kiệm năng lượng

  • Tạo ra ánh sáng nhẹ nhàng, tự nhiên, đảm bảo sự thoải mái cho thị giác

Tính năng

  • Độ hiệu quả cao nhất trong phân khúc, lên đến 170 lm/W

  • Kiến trúc lõm sâu với độ sâu phản xạ tăng lên

Ứng dụng

  • Cửa hàng bán lẻ
  • Văn phòng
  • Bệnh viện và Trung tâm Chăm sóc
  • Dịch vụ nhà hàng khách sạn
  • Sân bay
  • Trung tâm Triển lãm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro vi_VN pdf 687.4 kB
Hướng dẫn lắp đặt
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-LuxSpace Pro
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-LuxSpace Pro
Nhiều tài liệu - Software Plugins
Bộ sưu tập dòng sản phẩm IES
LuxSpace Pro zip 87.3 kB