Philips LuxSpace Mini, lắp âm, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Chóa phản quang độ bóng cao, VLC, IP20

DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH

Mô tả sản phẩm

Downlight, D150 mm, Nhôm đúc, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Lắp âm, Hệ thống điều chỉnh độ sáng DALI, tương thích với hệ thống Interact, hỗ trợ giao tiếp bằng ánh sáng khả kiến và có kết nối bên ngoài, Giao diện chiếu sáng trực quan, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Chóa phản quang độ bóng cao, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, Đầu nối ấn và đầu chống căng

Mã đơn hàng: 910505100926
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869997055000

Thông số kỹ thuật

Nguồn sáng có thể thay thế
Không
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Đánh giá tính bền vững
Unclassified
Thẻ dịch vụ
Có
Công nghệ chiếu sáng
LED
Lắp đặt
Lắp âm
Thang giá trị
Thông số kỹ thuật
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 910505100926 vi_VN pdf 458.4 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-910505100926_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-910505100926_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Tệp Revit
DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100926 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT