Việt Nam - Tiếng Việt

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Góc rộng, Chóa phản quang PerfectAccent, Trắng, IP20

RS782B 49S/830 PSU-E WB WH

Mô tả sản phẩm

Recessed, D155 mm, Nhôm, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Lắp âm, Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Góc rộng, Chóa phản quang PerfectAccent, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, 2 Đầu nối ấn 2 cực

Mã đơn hàng: 910505101652
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869997966900

Thông số kỹ thuật

Nguồn sáng có thể thay thế
Có
Số lượng bộ điều khiển
1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển
Có
Đánh giá tính bền vững
Signify Circle
Thẻ dịch vụ
Có
Công nghệ chiếu sáng
LED
Thang giá trị
Thông số kỹ thuật
Thời hạn bảo hành
5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 910505101652 vi_VN pdf 323.6 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-910505101652_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-910505101652_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/830 PSU-E WB WH LDT