Philips LuxSpace Accent Nhỏ Gọn Có Thể Điều Chỉnh, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Chóa phản quang kim loại có độ phản quang cao Góc rộng 40 đến 80 độ, Chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent, Trắng, IP20
RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH
Mô tả sản phẩm
Recessed, D125 mm, Nhôm, Trắng, Màu trắng Signal (RAL9003), Lắp âm, Bộ cấp nguồn bên ngoài (Bật/Tắt), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Chóa phản quang kim loại có độ phản quang cao Góc rộng 40 đến 80 độ, Chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, 2 Đầu nối ấn 2 cực
Thông số kỹ thuật
- Nguồn sáng có thể thay thế
- Có
- Số lượng bộ điều khiển
- 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển
- Có
- Thẻ dịch vụ
- Có
- Công nghệ chiếu sáng
- LED
- Thang giá trị
- Thông số kỹ thuật
- Thời hạn bảo hành
- 5 năm