Việt Nam - Tiếng Việt

Philips Accessory, Flex Cove G6

Mô tả sản phẩm

Philips Accessory, Flex Cove G6

Mã đơn hàng: 911401596446
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864056999

Thông số kỹ thuật

Chiều dài tổng thể
1.000 mm
Chiều rộng tổng thể
24 mm
Chiều cao tổng thể
8 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)
8 x 24 x 1000 mm
Trọng lượng tịnh (Bộ)
0,150 kg

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 911401596446 vi_VN pdf 244.4 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-911401596446_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Product-Diagrams-911401596446_EU
Nhiều tài liệu - Visuals