Philips AC170Z T-type connector IP20 PRO
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Philips AC170Z T-type connector IP20 PRO
Thông số kỹ thuật
- Chiều dài tổng thể
- 20,6 mm
- Chiều rộng tổng thể
- 10,6 mm
- Chiều cao tổng thể
- 6,2 mm
- Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)
- 6 x 11 x 21 mm
- Trọng lượng tịnh (Bộ)
- 1,200 g