Việt Nam - Tiếng Việt

Philips AC170Z connector with leader IP20 PRO

Mô tả sản phẩm

Philips AC170Z connector with leader IP20 PRO

Mã đơn hàng: 911401595246
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864027999

Thông số kỹ thuật

Chiều dài tổng thể
164,8 mm
Chiều rộng tổng thể
10,6 mm
Chiều cao tổng thể
6,2 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)
6 x 11 x 165 mm
Trọng lượng tịnh (Bộ)
3,600 g

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 911401595246 vi_VN pdf 158.9 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-911401595246_EU
Nhiều tài liệu - Visuals