Philips UV-B Narrowband TL

UVB Narrowband TL – популярна лампа з вузькосмуговим УФ-B

Вироби

TL 100W/01 SLV/10
928034900130
TL 120W/01
928035200101

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips пропонує надійні лампи типу T12 із вузьким діапазоном хвиль від 305 до 315 нм із піком 311 нм для різних застосувань, як-от фототерапія, сільське господарство та лікування.

Переваги

  • Фотосенсибілізуючий засіб – безкоштовне лікування

Характеристики

  • Діапазон випромінювання від 305–315 нм. Пік становить 311 нм

Застосування

  • Фототерапія
  • Лікування
  • Сільське господарство

Попередження та безпека

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

  • Фотобіологічна безпека – IEC 62471 – група ризику 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ці вироби випромінюють УФ.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UV-B Narrowband TL uk_UA pdf 390.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-UV-B Narrowband TL
Кілька об‘єктів - Visuals