Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Середній розподіл 10, II клас безпеки, IP66, STD
BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років