Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Широкий розподіл 10, II клас безпеки, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3750 lm, 31 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024264
Повний код замовлення: 871869986501600

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED50 [LED module 5000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P txt 11.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024264 uk_UA pdf 210.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024264_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024264_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P LDT