Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Широкий розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024172
Повний код замовлення: 871869949455100

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED35 [LED module 3500 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 11.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024172 uk_UA pdf 209.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024172_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB

Програмні модулі

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT