Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Широкий розподіл 10, Interact Ready, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024159
Повний код замовлення: 871869949028700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED14 [LED module 1400 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 12.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024159 uk_UA pdf 326.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024159_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT