Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Середній розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024155
Повний код замовлення: 871869949024900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED39 [LED module 3900 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 12.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024155 uk_UA pdf 210.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024155_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024155_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Креслення CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P LDT