Україна - Українська

Signify TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 33, Interact Ready, II клас безпеки, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 33, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024161
Повний код замовлення: 871869949030000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED24 [LED Module 2400 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Signify Circle

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P txt 12.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024161 uk_UA pdf 330.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024161_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024161_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P LDT