Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Симетричний розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024156
Повний код замовлення: 871869949025600

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED50 [LED module 5000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 12.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024156 uk_UA pdf 188.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024156_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT