Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Широкий розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів