Україна - Українська

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Широкий розподіл 10, II клас безпеки, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з DynaDimmer, DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями, версія 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 912300060080
Повний код замовлення: 871951423915900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED39 [LED module 3900 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 txt 12.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060080 uk_UA pdf 209.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060080_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060080_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-sat sat 6.9 kB
Креслення CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB
Креслення CAD
3D-max max 1008.0 kB
Креслення CAD
3D-DWG DWG 373.4 kB
Креслення CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Креслення CAD
3D-DXF DXF 598.1 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 LDT