Україна - Українська

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Симетричний розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Симетричний розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 912300060079
Повний код замовлення: 871951423914200

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED35 [LED module 3500 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P txt 11.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060079 uk_UA pdf 208.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060079_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060079_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-sat sat 6.9 kB
Креслення CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB
Креслення CAD
3D-DWG DWG 373.4 kB
Креслення CAD
3D-DXF DXF 598.1 kB
Креслення CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Креслення CAD
3D-max max 1008.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P LDT