Україна - Українська

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 50, II клас безпеки, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Покриття, захищене від морської солі, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Постійна світловіддача, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 912300060077
Повний код замовлення: 871951423912800

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED39 [LED module 3900 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P txt 10.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060077 uk_UA pdf 205.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownTune pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060077_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060077_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Креслення CAD
3D-max max 1008.0 kB
Креслення CAD
3D-DXF DXF 596.1 kB
Креслення CAD
3D-sat sat 6.9 kB
Креслення CAD
3D-DWG DWG 373.5 kB
Креслення CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P LDT