Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 нейтральний білий, Блок живлення з регулюванням, з постійним світловим потоком, зовнішній, II клас безпеки, Широкий розподіл 10, Пласке скло, Чорний, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Зовнішній з’єднувач, Кабель 1,0 м із 2-полюсним штекером, сумісним з Wieland/Adels, Щогла для діаметра 60 мм
BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Опис виробу
Urban road & street light, Алюміній, Чорний, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з регулюванням, з постійним світловим потоком, зовнішній, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 4320 lm, 38.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м із 2-полюсним штекером, сумісним з Wieland/Adels, Зовнішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED63 [LED module 6300 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років